Menu Vyhledávání

Zátka do konců trubek 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

Tato zátka do konců trubek s přírubou je navržena k ochraně před průnikem nečistot do poštovních tubusů při přepravě, balení a doručování. Toto provedení má také úchop pro prsty pro snadné a rychlé odstranění.
Nové objednací číslo:

10092989

Staré objednací číslo:

199152

2160 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
60 - 599 19,918 Kč
600 + 6,9025 Kč
Standardní balení: 600

Objednávejte násobky 60

Cena celkem:

1 195,08 Kč

60 x 19,918 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 90.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.6 mm
h 12.5 mm
Barva červená
Materiál LDPE - PIR
Provedení rukojeti s tvarováním pro prsty
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás