Menu Vyhledávání

Zátky čtvercové - se závitem

Skladem

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 146
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Gauge Velikost závitu Barva Materiál AxA Koupit
594,0931 Kč - 1 199,6784 Kč 27 Skladem
2.0 mm
M20
černá
polyamid
50.0 mm
84,1831 Kč - 232,8877 Kč 240 Skladem
2.0 mm
M10
hliník tlakově litý
24,2356 Kč - 44,5857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
polystyren houževnatý (HIPS)
104,1517 Kč - 199,9464 Kč 26 Skladem
2.0 mm
M10
hliník tlakově litý
244,8522 Kč - 773,7389 Kč 24 Skladem
2.0 mm
M16
černá
polyamid
40.0 mm
217,981 Kč - 773,7389 Kč 11 Skladem
1.5 mm
M20
černá
polyamid
50.0 mm
511,5693 Kč - 1 162,9066 Kč 38 Skladem
1.5 mm
M12
černá
polyamid
30.0 mm
461,5782 Kč - 1 187,4211 Kč 3 Skladem
1.5 mm
M16
černá
polyamid
40.0 mm
244,8522 Kč - 773,7389 Kč 5 Skladem
2.0 mm
M12
černá
polyamid
40.0 mm
461,5782 Kč - 1 199,6784 Kč 11 Skladem
1.5 mm
M12
černá
polyamid
50.0 mm
244,8522 Kč - 773,7389 Kč 19 Skladem
1.5 mm
M12
černá
polyamid
40.0 mm
244,8522 Kč - 773,7389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
černá
polyamid
40.0 mm
8,3109 Kč - 17,7729 Kč 700 Skladem
M8
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
13,2891 Kč - 28,4214 Kč 100 Skladem
M10
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
7,5679 Kč - 16,2884 Kč 277 Skladem
M8
šedá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
31,7656 Kč - 67,8745 Kč 195 Skladem
M10
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
9,7476 Kč - 21,0485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
šedá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
6,5796 Kč - 14,2059 Kč 1822 Skladem
M8
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
11,3181 Kč - 24,3955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
16,0429 Kč - 34,585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • z/ze 8
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274262

Cenové rozmezí
1 199,6784 Kč - 594,0931 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
Závitová vložka 2.0 mm hliník tlakově litý

10163955

Cenové rozmezí
232,8877 Kč - 84,1831 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    hliník tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Závitová vložka M8 Čtvercové 31.7 mm 2.0 mm polystyren houževnatý (HIPS) černá

10252871

Cenové rozmezí
44,5857 Kč - 24,2356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polystyren houževnatý (HIPS)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka 2.0 mm M10 hliník tlakově litý

10261330

Cenové rozmezí
199,9464 Kč - 104,1517 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    hliník tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274057

Cenové rozmezí
773,7389 Kč - 244,8522 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Cenové rozmezí
773,7389 Kč - 217,981 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M20
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274132

Cenové rozmezí
1 162,9066 Kč - 511,5693 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274170

Cenové rozmezí
1 187,4211 Kč - 461,5782 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274040

Cenové rozmezí
773,7389 Kč - 244,8522 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274224

Cenové rozmezí
1 199,6784 Kč - 461,5782 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274019

Cenové rozmezí
773,7389 Kč - 244,8522 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274002

Cenové rozmezí
773,7389 Kč - 244,8522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
Závitová vložka 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286623

Cenové rozmezí
17,7729 Kč - 8,3109 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286692

Cenové rozmezí
28,4214 Kč - 13,2891 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M8 Čtvercové 25.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303757

Cenové rozmezí
16,2884 Kč - 7,5679 Kč

Skladové zásoby
277 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286722

Cenové rozmezí
67,8745 Kč - 31,7656 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M10 Čtvercové 30.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303764

Cenové rozmezí
21,0485 Kč - 9,7476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286173

Cenové rozmezí
14,2059 Kč - 6,5796 Kč

Skladové zásoby
1822 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286210

Cenové rozmezí
24,3955 Kč - 11,3181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286258

Cenové rozmezí
34,585 Kč - 16,0429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790