Menu Vyhledávání

Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

Vysoce odolné čtvercové zátky do jeklů se závitem M16. Jsou navrženy pro vysoké zatížení. Jsou navrženy pro výškově stavitelné nohy pro stroje a zařízení. Vyrobeno z černého polyamidu (PA).
Nové objednací číslo:

10274170

Staré objednací číslo:

493627

3 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 23 1 187,4211 Kč
24 - 119 548,634 Kč
120 + 461,5782 Kč
Standardní balení: 24

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 187,42 Kč

1 x 1 187,4211 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 40.0 mm
H 35.0 mm
H1 8.0 mm
Gauge 1.5 mm
Velikost závitu M16
Maximální statická nosnost 8000 N
Materiál polyamid
Materiál vložky ocel nerezavějící
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás