Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Velikost závitu | Barva | Materiál | AxA | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,3624 Kč - 28,7836 Kč | 3500 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
|
||
| 84,1831 Kč - 208,3732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
M10
|
|
hliník tlakově litý
|
|
||
| 21,1334 Kč - 45,5184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
|
|
||
| 23,9629 Kč - 51,6173 Kč | 80 Skladem |
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
|
|
||
| 14,9764 Kč - 37,308 Kč | 350 Skladem |
1.5 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,7088 Kč - 62,9456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 42,9437 Kč - 92,2268 Kč | 345 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
|
|
||
| 27,3721 Kč - 31,535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 540,5183 Kč - 1 199,6784 Kč | 27 Skladem |
2.0 mm
|
M12
|
černá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 84,1831 Kč - 163,9407 Kč | 8 Skladem |
2.0 mm
|
M10
|
|
hliník tlakově litý
|
|
||
| 10163962 | 161,6172 Kč - 270,4255 Kč | 3420 Skladem |
1.5 mm
|
M10
|
|
hliník tlakově litý
|
|
|
| 40,5745 Kč - 87,7642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
|
|
||
| 31,7656 Kč - 67,8745 Kč | 195 Skladem |
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 9,7476 Kč - 21,0485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 48,6386 Kč - 114,1456 Kč | 50 Skladem |
2.0 mm
|
M12
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,8757 Kč - 27,4945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,2835 Kč - 63,1456 Kč | 396 Skladem |
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
|
|
||
| 63,0618 Kč - 136,109 Kč | 40 Skladem |
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
|
|
||
| 20,8419 Kč - 23,9982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,6739 Kč - 64,1207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm