Celoplastová řada zatahovacích plomb se zoubkovaným páskem, který je ideální pro uchopení kluzkých materiálů. Poskytují indikativní plombu poskytující důkaz o neoprávněné manipulaci nebo porušení, a mohou proto pomoci při prevenci krádeže. Tyto plomby se běžně používají pro snadnou identifikaci informací o doručení za účelem zvýšení efektivity. Jsou vhodné pro mnoho aplikací, včetně těch, které jsou svou povahou robustnější. Řada zahrnuje několik typů variant, včetně těch s odtrhávacím poutkem pro rychlé a snadné odstranění bez použití nářadí. Varianty tohoto typu jsou: AceLock, LightLock, PrimeLock a SentryLock.
PrimeLock je cenově výhodná plomba prokazující neoprávněnou manipulaci s držákem štítku. Vyznačuje se jednodílnou konstrukcí s variabilní smyčkou s jedinečným designem špičatého stonku, který zlepšuje úchop plomby. Má také varianty s bočním odtržením a s dlouhým štítkem. Delší štítky jsou ideální pro tisk čárových kódů. Plomby PrimeLock se obvykle používají pro bezpečné upevnění na hrdlo pytle nebo na neklouzavé materiály. Výhody plynoucí z rychlé identifikace informací a snadného odstranění plomby bez potřeby střižných nástrojů.
Plomba LightLock byla speciálně vyvinuta pro značení hasicích přístrojů po jejich odzkoušení a vyznačuje se nízkým napětím potřebným k přetržení pro snadné odstranění v případě nouze. Má jednodílnou variabilní konstrukci pro nízkou pevnost v tahu a tenkou zoubkovanou plombovací pásku (o průměru 2,6 mm). Tyto plomby jsou ideální pro aplikace s malými plombovacími otvory. Barevné kódování umožňuje snadnou identifikaci a výhodou je rovněž odstranění bez použití nářadí.
AceLock je všestranná zatahovací plomba, která je ideální pro aplikace omezené na malé plombovací prostory. Snadno se používá a pro její montáž nebo demontáž nejsou potřeba žádné nástroje. Má konstrukci variabilní smyčky, která je posílena acetalovým uzamykacím mechanismem posilujícím bezpečnost a chránícím před neoprávněnou manipulací způsobenou tepelným zdrojem. Má také tenkou zoubkovanou plombovací pásku (3,0 mm) a disponuje možností bočního odtržení. Je ideální pro robustnější aplikace.
SentryLock je víceúčelová pečeť, která nabízí bezpečnost a prevenci proti ztrátám. Má vysokou konstrukční pevnost a uživatelsky přívětivý boční odtrhávací design. Konstrukce variabilní smyčky je posílena acetalovým zámkovým mechanismem. Tento mechanismus také těží z technologie tepelné inherence. Tato plomba má uchopovací hroty na představci. Používá se k bezpečnému upevnění na hrdlo pytle a poskytuje jasný důkaz o manipulaci.
Vysoká konstrukční pevnost:8kg,12kg,20 kg a32kg
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka pásku | Délka štítku | Celková délka | Barva | Šířka štítku | Typ | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,496 Kč - 2,496 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
bílá
|
1.102 in
28.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
2,1335 Kč - 2,1335 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.78 in
350.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
modrá
|
1.102 in
28.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
2,1335 Kč - 2,1335 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
modrá
|
0.709 in
18.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
3,0538 Kč - 3,0538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
2,9144 Kč - 2,9144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
2,496 Kč - 2,496 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
žlutá
|
1.102 in
28.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
1,9941 Kč - 1,9941 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
9.016 in
229.0 mm
|
zelená
|
0.709 in
18.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
2,496 Kč - 2,496 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
červená
|
1.102 in
28.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
2,9144 Kč - 2,9144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
2,496 Kč - 2,496 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
zelená
|
1.102 in
28.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
2,9144 Kč - 2,9144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
2,1335 Kč - 2,1335 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
zelená
|
0.709 in
18.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
1,5896 Kč - 1,5896 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.661 in
220.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
9.98 in
253.5 mm
|
modrá
|
0.839 in
21.3 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.78 in
350.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
zelená
|
1.102 in
28.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.78 in
350.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
žlutá
|
1.102 in
28.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
2,9144 Kč - 2,9144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.78 in
350.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
zelená
|
1.102 in
28.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
1,5896 Kč - 1,5896 Kč | 3000 Skladem |
8.661 in
220.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
9.98 in
253.5 mm
|
žlutá
|
0.839 in
21.3 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||
20086008 | 2,496 Kč - 2,496 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
červená
|
1.102 in
28.0 mm
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku