Menu Vyhledávání

LightLock 2.6 mm 220.0 mm polypropylen modrá

LightLock is developed for marking fire extinguishers after testing. Has low break strain for easy removal in emergencies. Features a spiky steam for improved grip. All-plastic design.
Nové objednací číslo:

20083786

Staré objednací číslo:

1222281

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,5896 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 589,60 Kč

1000 x 1,5896 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 220.0 mm
B 33.5 mm
C 21.3 mm
D 2.6 mm
Pevnost v tahu 8.0 kg-f
Odnímatelnost Tear-Off
Typ plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Materiál těla polypropylen
Uzamykatelná vložka Polypropylen
Barva modrá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás