Menu Vyhledávání

SentryLock 28.0 mm 350.0 mm polypropylen modrá

SentryLock features a large tag for printing. Features a spiky steam for improved grip. All-plastic design.
Nové objednací číslo:

20086039

Staré objednací číslo:

1222538

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,5936 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 593,60 Kč

1000 x 2,5936 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 350.0 mm
B 50.0 mm
C 28.0 mm
D 3.8 mm
Pevnost v tahu 20.0 kg-f
Odnímatelnost Non Tear-Off
Typ plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Materiál těla polypropylen
Uzamykatelná vložka Acetal Locking Jaw
Barva modrá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás