Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.
Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.
Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3321 Kč - 4,6248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.079 in
27.4 mm
|
béžová
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 4,0215 Kč - 5,5728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.205 in
30.6 mm
|
béžová
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 2,255 Kč - 3,1454 Kč | 500 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
béžová
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 1,3747 Kč - 1,6634 Kč | 800 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,9451 Kč - 1,261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,5284 Kč - 1,8868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
přírodní
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| 2,7433 Kč - 3,6482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,2164 Kč - 1,6229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
||
| 1,468 Kč - 1,8123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
| 3,5476 Kč - 4,7253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.094 in
27.8 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||