Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu 27.4 mm 7.6 mm polyamid béžová

Tato krytka je vyrobena z béžového polyamidu a je určena k zakrytí otvoru v plechu. Slouží jako dokončovací prvek a kryje ostré hrany. Je vhodná pro panely o tloušťce 0,8 mm až 3,8 mm
Nové objednací číslo:

10090831

Staré objednací číslo:

161022215402

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 4,6248 Kč
500 - 999 4,3232 Kč
1000 + 3,3321 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 156,20 Kč

250 x 4,6248 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 27.4 mm
d 22.2 mm
H 7.6 mm
h 7.6 mm
Barva béžová
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás