Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.
Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.
Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6733 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,5618 Kč - 1,5618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,7988 Kč - 1,7988 Kč | 19000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 1,8267 Kč - 1,8267 Kč | 26000 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
šedá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,6733 Kč - 1,6733 Kč | 16000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 2,6216 Kč - 3,6534 Kč | 7500 Skladem |
0.898 in
22.8 mm
|
šedá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 3,751 Kč - 5,2152 Kč | 13900 Skladem |
1.15 in
29.2 mm
|
bílá
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 2,761 Kč - 4,3646 Kč | 25680 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 2,9144 Kč - 4,6295 Kč | 8500 Skladem |
0.976 in
24.8 mm
|
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 2,0359 Kč - 2,8446 Kč | 8950 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
šedá
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 48050 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
černá
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 1,8267 Kč - 1,8267 Kč | 114942 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
bílá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 11000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
šedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 57420 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 3,9044 Kč - 5,4104 Kč | 3000 Skladem |
1.205 in
30.6 mm
|
šedá
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 2,761 Kč - 4,3646 Kč | 15925 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
bílá
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 2,0079 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 3,2351 Kč - 4,4901 Kč | 3250 Skladem |
1.079 in
27.4 mm
|
bílá
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 2,6216 Kč - 3,6534 Kč | 68500 Skladem |
0.898 in
22.8 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 3,2351 Kč - 4,4901 Kč | 9500 Skladem |
1.079 in
27.4 mm
|
šedá
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4