Menu Vyhledávání

Plechový kryt 24.0 mm 29.2 mm černá PA66

Černá zátka do plechu je vyrobena z polyamidu 66 neboli PA66. Tuto zátku lze snadno zatlačit do otvorů za účelem ochrany a zlepšení vzhledu; nákružek umožňuje snadné odstranění, takže díl lze používat opakovaně.
Nové objednací číslo:

10127049

Staré objednací číslo:

161024059902

1500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 5,3717 Kč
500 - 999 5,027 Kč
1000 + 3,8635 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 342,93 Kč

250 x 5,3717 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 29.2 mm
d 24.0 mm
H 7.6 mm
h 7.6 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 3.8 mm
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Maximální tloušťka panelu 3.8 mm
Barva černá
Materiál PA66
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás