Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu

Skladem

Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.

Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.

Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.

  • Používají se k zaslepení otvorů během přepravy.
  • Jsou rychlonasazovací a nevyžadují použití nástrojů.
  • U finálních výrobků se používá jako dokončovací prvek.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR2041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva d H Typ Koupit
1,7235 Kč - 1,7235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
béžová
4.0 mm
7.1 mm
1,824 Kč - 1,824 Kč 37000 Skladem
10.4 mm
béžová
6.4 mm
7.1 mm
1,8815 Kč - 1,8815 Kč 33000 Skladem
13.5 mm
béžová
9.5 mm
7.2 mm
3,8635 Kč - 5,3717 Kč 1000 Skladem
29.2 mm
béžová
24.0 mm
7.6 mm
2,7002 Kč - 3,763 Kč 12530 Skladem
22.8 mm
béžová
18.0 mm
7.5 mm
2,8438 Kč - 4,4956 Kč 13500 Skladem
24.0 mm
béžová
19.1 mm
7.5 mm
3,3321 Kč - 4,6248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.4 mm
béžová
22.2 mm
7.6 mm
4,0215 Kč - 5,5728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
béžová
25.4 mm
7.6 mm
2,0682 Kč - 2,8725 Kč 12000 Skladem
18.7 mm
béžová
14.0 mm
7.4 mm
1,9533 Kč - 1,9533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
béžová
12.0 mm
7.3 mm
2,255 Kč - 3,1454 Kč 500 Skladem
20.4 mm
béžová
15.9 mm
7.4 mm
1,9245 Kč - 1,9245 Kč 31000 Skladem
14.0 mm
béžová
10.0 mm
7.2 mm
1,7953 Kč - 1,7953 Kč 2000 Skladem
10.4 mm
béžová
6.0 mm
7.1 mm
3,0018 Kč - 4,7684 Kč 5500 Skladem
24.8 mm
béžová
20.0 mm
7.5 mm
2,0969 Kč - 2,93 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
béžová
14.3 mm
7.4 mm
1,8528 Kč - 1,8528 Kč 6000 Skladem
12.0 mm
béžová
8.0 mm
7.2 mm
1,982 Kč - 2,772 Kč 10500 Skladem
17.1 mm
béžová
12.7 mm
7.3 mm
1,7953 Kč - 1,7953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.4 mm
bílá
6.0 mm
7.1 mm
1
1,824 Kč - 1,824 Kč 80000 Skladem
10.4 mm
šedá
6.4 mm
7.1 mm
1
1,8815 Kč - 1,8815 Kč 111942 Skladem
13.5 mm
bílá
9.5 mm
7.2 mm
2
  • z/ze 5
Záslepky do plechu 7.0 mm 7.1 mm polyamid béžová

10090695

Cenové rozmezí
1,7235 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 10.4 mm 7.1 mm polyamid béžová

10090718

Cenové rozmezí
1,824 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
37000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 13.5 mm 7.2 mm polyamid béžová

10090732

Cenové rozmezí
1,8815 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
33000 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 29.2 mm 7.6 mm polyamid béžová

10090848

Cenové rozmezí
5,3717 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 22.8 mm 7.5 mm polyamid béžová

10090800

Cenové rozmezí
3,763 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
12530 Skladem
Parametry
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 24.0 mm 7.5 mm polyamid béžová

10090817

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
13500 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 27.4 mm 7.6 mm polyamid béžová

10090831

Cenové rozmezí
4,6248 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 30.6 mm 7.6 mm polyamid béžová

10090855

Cenové rozmezí
5,5728 Kč - 4,0215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 18.7 mm 7.4 mm polyamid béžová

10090770

Cenové rozmezí
2,8725 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 16.0 mm 7.3 mm polyamid béžová

10090756

Cenové rozmezí
1,9533 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 20.4 mm 7.4 mm polyamid béžová

10090794

Cenové rozmezí
3,1454 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 14.0 mm 7.2 mm polyamid béžová

10090749

Cenové rozmezí
1,9245 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
31000 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 10.4 mm 7.1 mm polyamid béžová

10090701

Cenové rozmezí
1,7953 Kč - 1,7953 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 24.8 mm 7.5 mm polyamid béžová

10090824

Cenové rozmezí
4,7684 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 18.7 mm 7.4 mm polyamid béžová

10090787

Cenové rozmezí
2,93 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 12.0 mm 7.2 mm polyamid béžová

10090725

Cenové rozmezí
1,8528 Kč - 1,8528 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 17.1 mm 7.3 mm polyamid béžová

10090763

Cenové rozmezí
2,772 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 6.0 mm 10.4 mm bílá PA66

10126608

Cenové rozmezí
1,7953 Kč - 1,7953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Záslepky do plechu 6.4 mm 10.4 mm šedá PA66

10126646

Cenové rozmezí
1,824 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
80000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Záslepky do plechu 9.5 mm 13.5 mm bílá PA66

10126691

Cenové rozmezí
1,8815 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
111942 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm