Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu 13.5 mm 7.2 mm polyamid béžová

Tato krytka je vyrobena z béžového polyamidu a je určena k zakrytí otvoru v plechu. Slouží jako dokončovací prvek a kryje ostré hrany. Je vhodná pro panely o tloušťce 0,8 mm až 3,8 mm
Nové objednací číslo:

10090732

Staré objednací číslo:

161009515402

34000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,8815 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 881,50 Kč

1000 x 1,8815 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 13.5 mm
d 9.5 mm
H 7.2 mm
h 7.2 mm
Barva béžová
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás