Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu 22.8 mm 7.5 mm polyamid béžová

Tato krytka je vyrobena z béžového polyamidu a je určena k zakrytí otvoru v plechu. Slouží jako dokončovací prvek a kryje ostré hrany. Je vhodná pro panely o tloušťce 0,8 mm až 3,8 mm
Nové objednací číslo:

10090800

Staré objednací číslo:

161018015402

15530 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,763 Kč
1000 + 2,7002 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 881,50 Kč

500 x 3,763 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 22.8 mm
d 18.0 mm
H 7.5 mm
h 7.5 mm
Barva béžová
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás