Menu Vyhledávání

Západky kompresní - nastavitelné

Skladem

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.

  • Poskytuje dobrou kompresi.
  • Tlumení hluku a lepší těsnicí vlastnosti při vibracích a nárazech.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 145
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výška pouzdra Provedení Materiál západky Výška hlavy Průměr hlavy Typ klíče Koupit
1 470,0055 Kč - 2 058,0078 Kč 1 Skladem
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
383,0231 Kč - 536,2323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
368,5681 Kč - 515,9954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
373,6356 Kč - 523,0898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
124,8294 Kč - 194,1791 Kč 42 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
129,1988 Kč - 200,9758 Kč 18 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
373,6356 Kč - 523,0898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
359,7412 Kč - 503,6378 Kč 36 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
124,8294 Kč - 194,1791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
355,4254 Kč - 497,5956 Kč 20 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
346,7566 Kč - 485,4592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
105,6276 Kč - 164,3096 Kč 50 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
371,007 Kč - 519,4099 Kč 22 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
104,2987 Kč - 162,2424 Kč 49 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
107,9493 Kč - 167,9214 Kč 16 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
371,007 Kč - 519,4099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
371,007 Kč - 519,4099 Kč 32 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
124,8294 Kč - 194,1791 Kč 10 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
373,6356 Kč - 523,0898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • z/ze 8
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm

20053116

Cenové rozmezí
2 058,0078 Kč - 1 470,0055 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní Železniční klíč 72.0 mm ocel nerezavějící

20053246

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm

20081485

Cenové rozmezí
536,2323 Kč - 383,0231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní trojúhelník 7,0 mm 40.0 - 57.0 mm zinek tlakově litý

20081232

Cenové rozmezí
515,9954 Kč - 368,5681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

20081416

Cenové rozmezí
523,0898 Kč - 373,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní trojúhelník 7,0 mm 53.5 - 71.0 mm zinek tlakově litý

20081263

Cenové rozmezí
194,1791 Kč - 124,8294 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

20081362

Cenové rozmezí
200,9758 Kč - 129,1988 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm

20081492

Cenové rozmezí
523,0898 Kč - 373,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081041

Cenové rozmezí
503,6378 Kč - 359,7412 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní s křídlovým úchopem 40.0 - 57.0 mm zinek tlakově litý

20081911

Cenové rozmezí
194,1791 Kč - 124,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081287

Cenové rozmezí
497,5956 Kč - 355,4254 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní s drážkou

20081744

Cenové rozmezí
485,4592 Kč - 346,7566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní s drážkou

20081751

Cenové rozmezí
164,3096 Kč - 105,6276 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní s křídlovým úchopem 53.5 - 71.0 mm zinek tlakově litý

20081928

Cenové rozmezí
519,4099 Kč - 371,007 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081713

Cenové rozmezí
162,2424 Kč - 104,2987 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní s drážkou

20081720

Cenové rozmezí
167,9214 Kč - 107,9493 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní trojúhelník 7,0 mm 53.5 - 71.0 mm zinek tlakově litý

20081270

Cenové rozmezí
519,4099 Kč - 371,007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

20081379

Cenové rozmezí
519,4099 Kč - 371,007 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní s drážkou

20081768

Cenové rozmezí
194,1791 Kč - 124,8294 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní s křídlovým úchopem 67.5 - 85.0 mm zinek tlakově litý

20081942

Cenové rozmezí
523,0898 Kč - 373,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000