Menu Vyhledávání

Západky kompresní - nastavitelné

Skladem

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.

  • Poskytuje dobrou kompresi.
  • Tlumení hluku a lepší těsnicí vlastnosti při vibracích a nárazech.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 145
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výška pouzdra Provedení Materiál západky Výška hlavy Průměr hlavy Typ klíče Koupit
156,0367 Kč - 173,3744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
336,6568 Kč - 615,9597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
104,2987 Kč - 162,2424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Šestihranný klíč
124,8294 Kč - 194,1791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
775,4625 Kč - 1 206,275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
969,3281 Kč - 1 507,8439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
104,2987 Kč - 162,2424 Kč 5 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
383,0231 Kč - 536,2323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
104,2987 Kč - 162,2424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
364,2467 Kč - 509,9454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Šestihranný klíč
124,8294 Kč - 194,1791 Kč 23 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
775,4625 Kč - 1 206,275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
775,4625 Kč - 1 206,275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
775,4625 Kč - 1 206,275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč 6 Skladem
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč 6 Skladem
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
962,1679 Kč - 1 496,7056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
742,9649 Kč - 1 155,7231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč 5 Skladem
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
  • z/ze 8
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm ocel

20049416

Cenové rozmezí
173,3744 Kč - 156,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm ocel

20049546

Cenové rozmezí
615,9597 Kč - 336,6568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 41.0 mm 58.0 mm ocel

20081348

Cenové rozmezí
162,2424 Kč - 104,2987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní klíč trubkový 58.0 mm

20081799

Cenové rozmezí
194,1791 Kč - 124,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048693

Cenové rozmezí
1 206,275 Kč - 775,4625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048600

Cenové rozmezí
1 507,8439 Kč - 969,3281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm

20119539

Cenové rozmezí
162,2424 Kč - 104,2987 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119522

Cenové rozmezí
536,2323 Kč - 383,0231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní klíč trubkový 85.0 mm

20119676

Cenové rozmezí
162,2424 Kč - 104,2987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Šestihranný klíč ocel

20119638

Cenové rozmezí
509,9454 Kč - 364,2467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní klíč trubkový 72.0 mm

20119621

Cenové rozmezí
194,1791 Kč - 124,8294 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm 58.0 mm ocel nerezavějící

20048624

Cenové rozmezí
1 206,275 Kč - 775,4625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048709

Cenové rozmezí
1 206,275 Kč - 775,4625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048686

Cenové rozmezí
1 206,275 Kč - 775,4625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní trojúhelník 7,0 mm

20052935

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní Železniční klíč 72.0 mm ocel nerezavějící

20053260

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní s drážkou 41.0 - 58.0 mm ocel nerezavějící AISI 316

20053383

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní trojúhelník 7,0 mm

20052928

Cenové rozmezí
1 496,7056 Kč - 962,1679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní Železniční klíč 72.0 mm ocel nerezavějící

20053253

Cenové rozmezí
1 155,7231 Kč - 742,9649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní s drážkou 55.0 - 72.0 mm ocel nerezavějící AISI 316

20053406

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm