Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které lze nastavit šroubem. Ideální tam, kde je vyžadováno lepší utěsnění kvůli vibracím. Poskytují dobrý přítlak a pomáhají tlumení hluku. Dodáváno s hlubokým jazýčkem s 27,5mm ohybem, který lze použít směrem dopředu nebo opačně.
Nové objednací číslo:

20081416

Staré objednací číslo:

0402126803E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 523,0898 Kč
50 + 373,6356 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

523,09 Kč

1 x 523,0898 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás