20049546
0404122801001E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 24 | 615,9597 Kč |
| 25 - 49 | 387,8186 Kč |
| 50 + | 336,6568 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Povrchová úprava | černě práškováno |
|---|---|
| Materiál západky | ocel nerezavějící |
| Materiál pouzdra | zinek tlakově litý |
| Materiál jazýčku | ocel |
| Provedení | levé |
| Typ klíče | Čtvercový klíč 8,0 mm |
| Délka jazýčku | 1.299 in |
| Délka jazýčku | 33.0 mm |
| Průměr hlavy | 30.0 mm |
| Průměr hlavy | 1.181 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Výška pouzdra | 1.181 in |
| Výška pouzdra | 30.0 mm |
| Celková délka | 70.0 mm |
| Celková délka | 2.756 in |
| Rozpětí zachycení | 41.0 - 58.0 mm |
| Rozpětí zachycení | 1.614 - 2.283 in |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |