Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm ocel

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které je nastavitelné. Ideální tam, kde je kvůli vibracím vyžadováno lepší utěsnění. Poskytují dobrý přítlak a tlumení hluku. Balení obsahuje přímý jazýček.
Nové objednací číslo:

20049416

Staré objednací číslo:

0402123703001E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 178,5756 Kč
5 + 160,7178 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

178,58 Kč

1 x 178,5756 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky ocel nerezavějící
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Provedení levé
Typ klíče Trojhranný klíč 7,0 mm
Délka jazýčku 33.0 mm
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Celková délka 70.0 mm
Rozpětí zachycení 68.0 - 85.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás