Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Výška pouzdra | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231,5019 Kč - 231,5019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 244,0614 Kč - 517,2887 Kč | 20 Skladem |
|
|
|
||
| 231,5019 Kč - 231,5019 Kč | 120 Skladem |
|
|
|
||
| 244,0614 Kč - 244,0614 Kč | 50 Skladem |
|
|
|
||
| 209,3792 Kč - 239,982 Kč | 90 Skladem |
|
|
|
||
| 88,4003 Kč - 123,7605 Kč | 16 Skladem |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 49,3182 Kč - 76,717 Kč | 100 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli
|
||
| 73,667 Kč - 103,1337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 42,851 Kč - 66,6571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli
|
||
| 93,5762 Kč - 179,0379 Kč | 41 Skladem |
|
|
|
||
| 93,5762 Kč - 179,0379 Kč | 9 Skladem |
|
|
|
||
| 95,3354 Kč - 179,0379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 132,3894 Kč - 297,9782 Kč | 50 Skladem |
|
|
|
||
| 20057480 | 147,6714 Kč - 263,5827 Kč | 61 Skladem |
|
|
|
|
| 72,8945 Kč - 80,9939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 128,805 Kč - 198,9345 Kč | 1 Skladem |
|
|
|
||
| 160,0415 Kč - 224,0581 Kč | 194 Skladem |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 160,0415 Kč - 224,0581 Kč | 30 Skladem |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 88,4003 Kč - 123,7605 Kč | 96 Skladem |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 106,0823 Kč - 198,9345 Kč | 62 Skladem |