Menu Vyhledávání

Zámky S rozdílnými klíči 45.0 mm 20.5 mm zinek tlakově litý

Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku (západky), který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na zadní straně. Rychlá a snadná montáž bez použití nářadí. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka.
Nové objednací číslo:

20057374

Staré objednací číslo:

063123230E

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 198,9345 Kč
50 + 128,805 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

198,93 Kč

1 x 198,9345 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 45.0 mm
Typ klíče S rozdílnými klíči
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás