Menu Vyhledávání

Zámky Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli 11.0 mm černá

Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily panely a dveře pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo zarážky na zadní straně rámu. Snadná montáž zacvaknutím. Dodáváno se dvěma odlišnými klíči. Černé provedení s protiprachovou krytkou z nerezavějící oceli. Vyhovují normě DIN.
Nové objednací číslo:

20066802

Staré objednací číslo:

2573229

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 68,6568 Kč
50 - 249 49,0406 Kč
250 + 44,1365 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

343,28 Kč

5 x 68,6568 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 30.0 mm
Rozpětí zachycení 17.0 mm
Výška pouzdra 11.0 mm
Průměr hlavy 22.0 mm
Typ klíče Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli
Typ zámku Keyed to Differ
Barva černá
Povrchová úprava pochromováno
Materiál jazýčku ocel
Provedení univerzální
Zahrnuje 2x Keys
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás