Menu Vyhledávání

Zámky Euro klíč 45.0 mm 14.5 mm zinek tlakově litý

Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku (západky), který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na zadní straně. Rychlá a snadná montáž bez použití nářadí. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka.
Nové objednací číslo:

20051327

Staré objednací číslo:

063200539E

9 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 179,0379 Kč
50 + 93,5762 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

179,04 Kč

1 x 179,0379 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 45.0 mm
Typ klíče Euro klíč
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás