Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení s nastavitelným šroubem. Zámek poskytuje výbornou kompresi a jsou dostupné s různě přednastavenou kompresí včetně 4 mm a 6 mm pro lepší izolaci hluku.
Zámek tlumí hluk a nabízí lepší izolaci při vibracích a nárazech. Odpovídá normě DIN-EN 61373.
Tato řada zahrnuje zámky s čtvrtotáčkovým chodem jazýčku a jsou dostupné v provedení s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Jazýčky a klíče jsou dodávány zvlášť.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Maximální přítlak | Provedení | Materiál západky | Typ klíče | Maximální kompatibilní tloušťka dveří | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 069,0909 Kč - 2 486,4155 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
1 470,0055 Kč - 1 744,8594 Kč | 15 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
2 069,0909 Kč - 2 486,4155 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
1 470,0055 Kč - 1 761,9158 Kč | 6 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
1 470,0055 Kč - 1 761,9158 Kč | 2 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Klíč čtyřhranný
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
1 470,0055 Kč - 1 761,9158 Kč | 5 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Klíč s drážkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
1 470,0055 Kč - 1 761,9158 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
368,7535 Kč - 759,1995 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Šestihranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
368,5681 Kč - 758,8198 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
klíč trubkový
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
2 769,7427 Kč - 3 077,4919 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
2 769,7427 Kč - 3 077,4919 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
2 769,7427 Kč - 3 077,4919 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
380,209 Kč - 782,7867 Kč | 5 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Klíč čtyřhranný
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
383,023 Kč - 788,5784 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
364,5225 Kč - 712,2683 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
klíč trubkový
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
383,023 Kč - 788,5784 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Trojhranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
359,7412 Kč - 740,6445 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Klíč čtyřhranný
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
364,4377 Kč - 750,3151 Kč | 42 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Klíč čtyřhranný
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
364,2466 Kč - 749,9228 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Šestihranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
371,007 Kč - 763,8379 Kč | 48 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
klíč trubkový
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku