20048693
0405408803001E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 3 077,4919 Kč |
50 + | 2 769,7427 Kč |
Finish | Raw |
---|---|
Latch Material | Stainless Steel |
Housing Material | Stainless Steel |
Cam Material | Stainless Steel |
Mounting Orientation | Left Handed |
Key Type | Railway Key |
Stainless Steel Grade | AISI 316;AISI 304 |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Overall Length | 76.0 mm |
Overall Length | 2.992 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 32.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 1.26 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku