20076115
5404401501002E
Množství | Jednotková cena |
---|
Finish | Raw |
---|---|
Latch Material | Stainless Steel |
Housing Material | Stainless Steel |
Cam Material | Stainless Steel |
Mounting Orientation | Right Handed |
Key Type | 5.0 mm Double Bit Key |
Maximum Compression | 4.0 mm |
Maximum Compression | 0.157 in |
Overall Length | 76.0 mm |
Overall Length | 2.992 in |
Mounting Hole Width | 19.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.756 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 8.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 0.315 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku