Menu Vyhledávání

Zámky kompresní – nastavitelné, malé

Skladem

Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4 mm, dodávají se včetně těsnění. Umožňují jednoduché nastavení rozpětí zachycení a jsou ideální pro aplikace v omezeném prostoru. Kompatibilní klíče je nutno objednat samostatně.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ rukojeti Provedení západky Výška pouzdra Délka montážního otvoru Materiál jazýčku Průměr pouzdra Rozpětí zachycení Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná klíčem
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
ocel nerezavějící
25.2 - 28.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná klíčem
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
ocel nerezavějící
19.2 - 22.4 mm
433,3544 Kč - 606,6962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
177,8578 Kč - 276,6678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
427,4559 Kč - 598,4382 Kč 97 Skladem
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
129,2125 Kč - 180,8975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
130,531 Kč - 182,7434 Kč 58 Skladem
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná klíčem
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
ocel nerezavějící
16.0 - 19.2 mm
180,6585 Kč - 200,7317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
405,5114 Kč - 450,5682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
ocel nerezavějící
12.8 - 16.0 mm
405,5114 Kč - 450,5682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
ocel nerezavějící
25.2 - 28.4 mm
419,1547 Kč - 465,7274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
ocel nerezavějící
9.6 - 12.8 mm
422,1429 Kč - 469,0479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
ocel nerezavějící
12.8 - 16.0 mm
419,7042 Kč - 466,3382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
ocel nerezavějící
22.4 - 25.6 mm
422,1429 Kč - 469,0479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
ocel nerezavějící
19.2 - 22.4 mm
405,5114 Kč - 450,5682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
ocel nerezavějící
16.0 - 19.2 mm
422,1429 Kč - 469,0479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
ocel nerezavějící
16.0 - 19.2 mm
405,5114 Kč - 450,5682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
ocel nerezavějící
9.6 - 12.8 mm
429,5665 Kč - 477,296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
ocel nerezavějící
25.2 - 28.4 mm
405,5114 Kč - 450,5682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
ocel nerezavějící
19.4 - 22.4 mm
  • z/ze 3
Zámky kompresní - mini Šestihranný klíč 4,0 mm 28.4 mm

20052416


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení západky
    Compression Latch
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná klíčem
  • Typ klíče
    Šestihranný klíč 4,0 mm
Zámky kompresní - mini Šestihranný klíč 4,0 mm 22.4 mm

20052393


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení západky
    Compression Latch
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná klíčem
  • Typ klíče
    Šestihranný klíč 4,0 mm
Zámky kompresní - mini 12.8 mm

20123192

Cenové rozmezí
606,6962 Kč - 433,3544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    9.6 - 12.8 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní 13.5 mm

20123178

Cenové rozmezí
276,6678 Kč - 177,8578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    25.2 - 28.4 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní - mini 12.8 mm

20123215

Cenové rozmezí
598,4382 Kč - 427,4559 Kč

Skladové zásoby
97 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    9.6 - 12.8 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní - mini 28.4 mm

20123208

Cenové rozmezí
180,8975 Kč - 129,2125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    25.2 - 28.4 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní 13.5 mm

20123185

Cenové rozmezí
182,7434 Kč - 130,531 Kč

Skladové zásoby
58 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    19.2 - 22.4 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní - mini Šestihranný klíč 4,0 mm 19.2 mm

20052386


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení západky
    Compression Latch
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná klíčem
  • Typ klíče
    Šestihranný klíč 4,0 mm
Zámky kompresní 13.5 mm

20063542

Cenové rozmezí
200,7317 Kč - 180,6585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    22.4 - 25.6 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní - mini Bez klíče 16.0 mm

20052430

Cenové rozmezí
450,5682 Kč - 405,5114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení západky
    Compression Latch
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná nástrojem
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky kompresní - mini Bez klíče 28.4 mm

20052478

Cenové rozmezí
450,5682 Kč - 405,5114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení západky
    Compression Latch
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná nástrojem
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky kompresní - mini klíč trubkový 12.8 mm

20052546

Cenové rozmezí
465,7274 Kč - 419,1547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení západky
    Compression Latch
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
  • Typ klíče
    klíč trubkový
Zámky kompresní - mini klíč trubkový 16.0 mm

20052492

Cenové rozmezí
469,0479 Kč - 422,1429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení západky
    Compression Latch
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
  • Typ klíče
    klíč trubkový
Zámky kompresní - mini klíč trubkový 25.6 mm

20052522

Cenové rozmezí
466,3382 Kč - 419,7042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení západky
    Compression Latch
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
  • Typ klíče
    klíč trubkový
Zámky kompresní - mini klíč trubkový 22.4 mm

20052515

Cenové rozmezí
469,0479 Kč - 422,1429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení západky
    Compression Latch
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
  • Typ klíče
    klíč trubkový
Zámky kompresní - mini Bez klíče 19.2 mm

20052447

Cenové rozmezí
450,5682 Kč - 405,5114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení západky
    Compression Latch
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná nástrojem
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky kompresní - mini klíč trubkový 19.2 mm

20052508

Cenové rozmezí
469,0479 Kč - 422,1429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení západky
    Compression Latch
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
  • Typ klíče
    klíč trubkový
Zámky kompresní - mini Bez klíče 12.8 mm

20052485

Cenové rozmezí
450,5682 Kč - 405,5114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení západky
    Compression Latch
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná nástrojem
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky kompresní - mini klíč trubkový 28.4 mm

20052539

Cenové rozmezí
477,296 Kč - 429,5665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení západky
    Compression Latch
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
  • Typ klíče
    klíč trubkový
Zámky kompresní - mini Bez klíče 22.4 mm

20052454

Cenové rozmezí
450,5682 Kč - 405,5114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení západky
    Compression Latch
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná nástrojem
  • Typ klíče
    Bez klíče