Menu Vyhledávání

Zámky kompresní - mini Šestihranný klíč 4,0 mm 19.2 mm

Nové objednací číslo:

20052386

Staré objednací číslo:

140406405E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 100

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál západky ocel nerezavějící
Materiál jazýčku ocel nerezavějící
Provedení západky Zámky s jazýčkem
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná klíčem
Typ klíče Šestihranný klíč 4,0 mm
Délka montážního otvoru 16.2 mm
Rozpětí zachycení 16.0 - 19.2 mm
Maximální přítlak 4.0 mm
Výška pouzdra 21.5 mm
Celní nomenklatura 7326909890
Šířka montážního otvoru 13.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás