Menu Vyhledávání

Zámky kompresní - mini 12.8 mm

Nové objednací číslo:

20123192

Staré objednací číslo:

140126407E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 606,6962 Kč
100 + 433,3544 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

606,70 Kč

1 x 606,6962 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Rozpětí zachycení 9.6 - 12.8 mm
Výška pouzdra 21.7 mm
Celní nomenklatura 8301409000
Šířka montážního otvoru 13.5 mm

Produkt 140126407E nahrazuje:

Zámky kompresní 9.6 mm 12.8 mm Šestihranný klíč 4,0 mm
Nové objednací číslo: 10551486
Staré objednací číslo: 496215

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás