Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4 mm, dodávají se včetně těsnění. Umožňují jednoduché nastavení rozpětí zachycení a jsou ideální pro aplikace v omezeném prostoru. Kompatibilní klíče je nutno objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ rukojeti | Provedení západky | Výška pouzdra | Délka montážního otvoru | Materiál jazýčku | Průměr pouzdra | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417,6767 Kč - 464,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.764 - 0.882 in
19.4 - 22.4 mm
|
||
| 442,4535 Kč - 491,6149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 434,8072 Kč - 483,1193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 417,6767 Kč - 464,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 417,6767 Kč - 464,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 431,7293 Kč - 479,6992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 432,2953 Kč - 480,3283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 417,6767 Kč - 464,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 434,8072 Kč - 483,1193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 417,6767 Kč - 464,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 434,8072 Kč - 483,1193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 417,6767 Kč - 464,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 417,6767 Kč - 464,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
| 440,2796 Kč - 616,3913 Kč | 97 Skladem |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 134,4469 Kč - 188,2257 Kč | 57 Skladem |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm