20052409
140406403E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 450,5682 Kč |
| 5 + | 405,5114 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál západky | ocel nerezavějící |
|---|---|
| Materiál jazýčku | ocel nerezavějící |
| Provedení západky | Zámky s jazýčkem |
| Typ rukojeti | Rukojeť uzamykatelná klíčem |
| Typ klíče | Šestihranný klíč 4,0 mm |
| Délka montážního otvoru | 16.2 mm |
| Délka montážního otvoru | 0.638 in |
| Rozpětí zachycení | 0.882 - 1.008 in |
| Rozpětí zachycení | 22.4 - 25.6 mm |
| Maximální přítlak | 4.0 mm |
| Maximální přítlak | 0.157 in |
| Výška pouzdra | 21.5 mm |
| Výška pouzdra | 0.846 in |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |
| Šířka montážního otvoru | 0.531 in |
| Šířka montážního otvoru | 13.5 mm |