Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – s křídlovým úchopem

Skladem

Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.

Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.

  • Materiál: polyamid, tlakově litý zinek
  • Barva: chrom, přírodní, černá


Produktová řada: SR5522

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Délka jazýčku Povrchová úprava Materiál těla Koupit
946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč 20 Skladem
40.0 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
455,2765 Kč - 708,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
439,8806 Kč - 684,2587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
1 024,3241 Kč - 1 434,0537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
439,8806 Kč - 684,2587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
89,5851 Kč - 89,5851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
121,2835 Kč - 231,8706 Kč 51 Skladem
45.0 mm
103,0362 Kč - 231,8706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
78,2686 Kč - 109,576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
45.0 mm
pochromováno
78,2405 Kč - 109,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
zinek tlakově litý
78,2405 Kč - 109,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
zinek tlakově litý
85,8412 Kč - 120,1776 Kč 9 Skladem
8.5 mm
pochromováno
56,2639 Kč - 87,5219 Kč 49 Skladem
14.5 mm
pochromováno
65,9992 Kč - 102,6653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
pochromováno
  • z/ze 4
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel nerezavějící

10095324

Cenové rozmezí
1 471,8047 Kč - 946,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095331

Cenové rozmezí
1 396,7397 Kč - 897,9041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10281253

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10281239

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10281246

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel nerezavějící

10095348

Cenové rozmezí
1 396,7397 Kč - 897,9041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095317

Cenové rozmezí
1 471,8047 Kč - 946,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095355

Cenové rozmezí
708,2077 Kč - 455,2765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel nerezavějící

10095362

Cenové rozmezí
684,2587 Kč - 439,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm ocel nerezavějící

10095300

Cenové rozmezí
1 434,0537 Kč - 1 024,3241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095379

Cenové rozmezí
684,2587 Kč - 439,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10447079

Cenové rozmezí
89,5851 Kč - 89,5851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20059408

Cenové rozmezí
231,8706 Kč - 121,2835 Kč

Skladové zásoby
51 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20059446

Cenové rozmezí
231,8706 Kč - 103,0362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel

20063986

Cenové rozmezí
109,576 Kč - 78,2686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20120214

Cenové rozmezí
109,5367 Kč - 78,2405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Barva
    přírodní
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20120252

Cenové rozmezí
109,5367 Kč - 78,2405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 8.5 mm zinek tlakově litý

20124014

Cenové rozmezí
120,1776 Kč - 85,8412 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 14.5 mm zinek tlakově litý

20123987

Cenové rozmezí
87,5219 Kč - 56,2639 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm zinek tlakově litý

20123963

Cenové rozmezí
102,6653 Kč - 65,9992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno