Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 14.5 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20123987

Staré objednací číslo:

262138002E

49 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 87,5219 Kč
50 - 249 62,5157 Kč
250 + 56,2639 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

87,52 Kč

1 x 87,5219 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Rozpětí zachycení 14.5 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Materiál jazýčku ocel
Povrchová úprava pochromováno
Barva přírodní
Typ klíče Bez klíče
Celní nomenklatura 8301409000
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový
Typ rukojeti Levá rukojeť
Zahrnuje Nic není součástí balení

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás