Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

10095324

Staré objednací číslo:

2654034001E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 471,8047 Kč
50 - 249 1 051,2891 Kč
250 + 946,1602 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 471,80 Kč

1 x 1 471,8047 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Rozpětí zachycení 24.5 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Materiál jazýčku ocel nerezavějící
Typ klíče Bez klíče
Celní nomenklatura 8301409000
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový
Zahrnuje Nezahrnuje

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás