Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Produktová řada: SR1704
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Minimální průměr kabelu | Délka závitu | Materiál | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,9745 Kč - 21,4187 Kč | 210 Skladem |
M20
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 14,5162 Kč - 14,5162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,0303 Kč - 21,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
modrá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 12,4106 Kč - 14,2791 Kč | 1355 Skladem |
PG 13.5
|
šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 239,3446 Kč - 293,0173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 194,5705 Kč - 228,9396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 77,7686 Kč - 168,5372 Kč | 76 Skladem |
M20
|
zelená
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 883,8933 Kč - 1 015,3937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M63
|
zelená
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 526,1693 Kč - 628,7872 Kč | 65 Skladem |
M40
|
černá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 68,0201 Kč - 81,9733 Kč | 200 Skladem |
M25
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 416,8302 Kč - 492,1447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
zelená
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 21,8802 Kč - 25,0904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 31,4404 Kč - 37,3681 Kč | 403 Skladem |
M20
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 122,1263 Kč - 230,5895 Kč | 70 Skladem |
M25
|
zelená
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 74,5753 Kč - 85,6613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
zelená
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 22,1335 Kč - 25,386 Kč | 50 Skladem |
M16
|
černá
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 66,8222 Kč - 75,9837 Kč | 100 Skladem |
M16
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 16,5939 Kč - 18,4486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
šedá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
polyamid
|
|
||
| 46,7839 Kč - 46,7839 Kč | 99 Skladem |
PG-16
|
šedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 21,6977 Kč - 24,1101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG-9
|
šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi