Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - plastové (polyamid)

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.

Produktová řada: SR1704

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 237
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Minimální průměr kabelu Délka závitu Materiál Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
19,2574 Kč - 21,3909 Kč 50 Skladem
PG-7
šedá
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
20,6797 Kč - 22,9806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
černá
20.0 mm
28.5 mm
polyamid
20.3 mm
99,1367 Kč - 99,1367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 29
šedá
12.0 mm
11.0 mm
polyamid
20.0 mm
29,089 Kč - 29,089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG11
šedá
3.0 mm
8.0 mm
polyamid
7.0 mm
8,0739 Kč - 8,0739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
černá
4.0 mm
8.0 mm
polyamid 6
8.0 mm
26,0056 Kč - 26,0056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
šedá
8.0 mm
8.0 mm
polyamid
17.0 mm
302,6479 Kč - 302,6479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG36
šedá
20.0 mm
13.0 mm
polyamid
26.0 mm
19,8667 Kč - 19,8667 Kč 70 Skladem
PG13.5
šedá
6.0 mm
9.0 mm
polyamid
12.0 mm
10,1376 Kč - 10,1376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 11
černá
5.0 mm
8.0 mm
polyamid 6
10.0 mm
15,4645 Kč - 15,4645 Kč 30 Skladem
PG 16
černá
10.0 mm
10.0 mm
polyamid 6
14.0 mm
213,184 Kč - 213,184 Kč 23 Skladem
M40
šedá
16.0 mm
10.0 mm
polyamid
28.0 mm
10152034 17,5435 Kč - 17,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
šedá
2.0 mm
8.0 mm
polyamid
5.0 mm
19,4443 Kč - 19,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
šedá
5.0 mm
8.0 mm
polyamid
13.0 mm
10152225 50,0823 Kč - 50,0823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG21
šedá
9.0 mm
11.0 mm
polyamid
16.0 mm
22,8829 Kč - 26,5225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
červená
9.0 mm
10.0 mm
polyamid 6
16.0 mm
11,0022 Kč - 13,2333 Kč 400 Skladem
M12
šedá
2.0 mm
8.0 mm
polyamid 6
5.0 mm
10264171 81,701 Kč - 81,701 Kč 178 Skladem
M40
černá
22.0 mm
14.0 mm
polyamid 6
32.0 mm
17,9745 Kč - 21,4187 Kč 11250 Skladem
M20
šedá
5.0 mm
9.0 mm
polyamid 6
9.0 mm
122,5306 Kč - 145,8599 Kč 220 Skladem
M50
šedá
32.0 mm
14.0 mm
polyamid 6
38.0 mm
131,0926 Kč - 154,6171 Kč 510 Skladem
M63
černá
37.0 mm
14.0 mm
polyamid 6
44.0 mm
  • z/ze 12
Vývodky kabelové PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC šedá

10378274

Cenové rozmezí
21,3909 Kč - 19,2574 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.5 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    13.6 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M20 20.0 mm 20.3 mm polyamid černá

10378243

Cenové rozmezí
22,9806 Kč - 20,6797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 20.3 mm
  • Délka závitu
    28.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG29 12.0 mm 20.0 mm polyamid šedá

10152256

Cenové rozmezí
99,1367 Kč - 99,1367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    12.0 - 20.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Celková délka
    53.0 mm
Vývodky kabelové PG11 šedá

10152157

Cenové rozmezí
29,089 Kč - 29,089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 4.0 mm 8.0 mm polyamid 6 černá

10263358

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 8,0739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M25 8.0 mm 17.0 mm polyamid šedá

10152096

Cenové rozmezí
26,0056 Kč - 26,0056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    8.0 - 17.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG36 20.0 mm 26.0 mm polyamid šedá

10152270

Cenové rozmezí
302,6479 Kč - 302,6479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Celková délka
    61.0 mm
Vývodky kabelové PG13.5 6.0 mm 12.0 mm polyamid šedá

10152195

Cenové rozmezí
19,8667 Kč - 19,8667 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celková délka
    39.0 mm
Vývodky kabelové PG 11 5.0 mm 10.0 mm polyamid 6 černá

10263372

Cenové rozmezí
10,1376 Kč - 10,1376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 10.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 16 10.0 mm 14.0 mm polyamid 6 černá

10263419

Cenové rozmezí
15,4645 Kč - 15,4645 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M40 16.0 mm 28.0 mm polyamid šedá

10152133

Cenové rozmezí
213,184 Kč - 213,184 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    16.0 - 28.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Vývodky kabelové M12 šedá

10152034

Cenové rozmezí
17,5435 Kč - 17,5435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové M20 5.0 mm 13.0 mm polyamid šedá

10152072

Cenové rozmezí
19,4443 Kč - 19,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 13.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG21 9.0 mm 16.0 mm polyamid šedá

10152225

Cenové rozmezí
50,0823 Kč - 50,0823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 16.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
Vývodky kabelové M25 9.0 mm 16.0 mm polyamid 6 červená

10264133

Cenové rozmezí
26,5225 Kč - 22,8829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 16.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M12 2.0 mm 5.0 mm polyamid 6 šedá

10264249

Cenové rozmezí
13,2333 Kč - 11,0022 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M40 22.0 mm 32.0 mm polyamid 6 černá

10264171

Cenové rozmezí
81,701 Kč - 81,701 Kč

Skladové zásoby
178 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    22.0 - 32.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M20 5.0 mm 9.0 mm polyamid 6 šedá

10264287

Cenové rozmezí
21,4187 Kč - 17,9745 Kč

Skladové zásoby
11250 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M50 32.0 mm 38.0 mm polyamid 6 šedá

10264355

Cenové rozmezí
145,8599 Kč - 122,5306 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    32.0 - 38.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M63 37.0 mm 44.0 mm polyamid 6 černá

10264218

Cenové rozmezí
154,6171 Kč - 131,0926 Kč

Skladové zásoby
510 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    37.0 - 44.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790