Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Produktová řada: SR1717
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,1182 Kč - 26,1182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10152089 | 19,4443 Kč - 19,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 75,1163 Kč - 75,1163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 390,211 Kč - 390,211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 81,2377 Kč - 81,2377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 29,6804 Kč - 29,6804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 32,2258 Kč - 32,2258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 36,6078 Kč - 36,6078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 84,3105 Kč - 84,3105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 502,9771 Kč - 502,9771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 43,2112 Kč - 43,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 29,6804 Kč - 29,6804 Kč | 150 Skladem |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10152140 | 354,2931 Kč - 354,2931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 39,0295 Kč - 39,0295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 86,3339 Kč - 95,9265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 140,8509 Kč - 140,8509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 94,798 Kč - 105,3311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 265,4283 Kč - 294,9203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 190,3638 Kč - 211,5154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.709 in
18.0 mm