10152089
CG-M20-1-BK
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 19,4443 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6 |
| Typ vývodky | High Performing |
| Certifikace | VDE |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 5.0 - 13.0 mm |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.197 - 0.512 in |
| Délka závitu | 0.315 in |
| Délka závitu | 8.0 mm |
| Celková délka | 36.0 mm |
| Celková délka | 1.417 in |
| Velikost klíče | 0.945 in |
| Velikost klíče | 24.0 mm |
| Normy | IP68 - 5 Bar |
| Specifikace | 5 bar |
| Velikost závitu | M20 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |