Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

Tato kabelová vývodka s metrickým závitem je vyrobena z polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, vnitřní těsnicí vývodka je z TPE/TPV a vnější těsnicí vývodka je z CR/NBR. Třída ochrany IP68 při 5 barech, černé provedení.
Nové objednací číslo:

10152140

Staré objednací číslo:

CG-M40-1-BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 354,2931 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 542,93 Kč

10 x 354,2931 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Typ vývodky High Performing
Certifikace VDE
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 16.0 - 28.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Celková délka 51.0 mm
Velikost klíče 46.0 mm
Normy IP68 - 5 Bar
Specifikace 5 bar
Velikost závitu M40
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás