Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.
Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.
Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, Ocel černěná, Ocel válcovaná za studena Produktová řada: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Slide length sl | Slide travel tr | Materiál | Load/pair max. kg | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506,4008 Kč - 723,4298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
558.8
|
558.8
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 539,1694 Kč - 770,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
660.4
|
660.4
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 75,6198 Kč - 107,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
400.0
|
Ocel černěná
|
20.0
|
||
| 85,7025 Kč - 122,2521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
450.0
|
Ocel černěná
|
20.0
|
||
| 75,8719 Kč - 108,3884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
250.0
|
254.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
30.0
|
||
| 205,686 Kč - 293,657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
500.0
|
508.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
30.0
|
||
| 205,686 Kč - 293,9091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
300.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 58,2273 Kč - 83,1818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
350.0
|
Ocel černěná
|
20.0
|
||
| 529,0868 Kč - 755,9463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
500.0
|
525.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 454,9793 Kč - 649,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
200.0
|
210.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
| 569,1653 Kč - 813,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
550.0
|
574.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 354,657 Kč - 506,6529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
335.6
|
335.6
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 997,4256 Kč - 1 424,9298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
500.0
|
510.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
| 408,5992 Kč - 583,5331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
406.4
|
406.4
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 798,2934 Kč - 1 140,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
362.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 1 911,1653 Kč - 2 730,1281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
608.0
|
608.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
200.0
|
||
| 80,4091 Kč - 114,6901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
250.0
|
250.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 880,719 Kč - 1 258,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
412.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 139,6446 Kč - 199,3843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
450.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 1 033,4711 Kč - 1 476,3512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
550.0
|
560.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0