Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.
Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.
Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, Ocel černěná, Ocel válcovaná za studena Produktová řada: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Slide length sl | Slide travel tr | Materiál | Load/pair max. kg | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 911,1653 Kč - 2 730,1281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
608.0
|
608.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
200.0
|
||
| 205,686 Kč - 293,657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
500.0
|
508.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
30.0
|
||
| 529,0868 Kč - 755,9463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
500.0
|
525.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 792,7479 Kč - 1 132,5331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
254.0
|
254.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
200.0
|
||
| 950,7934 Kč - 1 358,3843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
304.0
|
304.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
200.0
|
||
| 205,686 Kč - 293,9091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
300.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 2 328,8388 Kč - 3 327,0207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
711.0
|
711.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
200.0
|
||
| 454,9793 Kč - 649,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
200.0
|
210.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
| 997,4256 Kč - 1 424,9298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
500.0
|
510.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
| 408,5992 Kč - 583,5331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
406.4
|
406.4
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 80,4091 Kč - 114,6901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
250.0
|
250.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 58,2273 Kč - 83,1818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
350.0
|
Ocel černěná
|
20.0
|
||
| 569,1653 Kč - 813,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
550.0
|
574.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 354,657 Kč - 506,6529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
335.6
|
335.6
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 302,7314 Kč - 432,5454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
450.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 392,4669 Kč - 560,595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
375.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 1 428,9628 Kč - 2 041,2314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
457.0
|
457.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
200.0
|
||
| 706,5413 Kč - 1 009,2727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
650.0
|
674.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 757,2066 Kč - 1 081,8678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
700.0
|
720.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 427,5041 Kč - 610,7562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
457.2
|
457.2
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0