20755324
20755324
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 2 730,1281 Kč |
| 20 - 49 | 2 457,1405 Kč |
| 50 - 99 | 2 184,1529 Kč |
| 100 + | 1 911,1653 Kč |
| Slide length sl | 608.0 |
|---|---|
| Slide travel tr | 608.0 |
| a | 127.0 |
| b | 190.0 |
| f | 398.0 |
| g | 458.0 |
| h | 484.0 |
| j | 503.0 |
| k | 522.0 |
| q | 508.0 |
| R | 565.0 |
| s | 584.0 |
| Load/pair max. kg | 200.0 |