Menu Vyhledávání

Výsuvy zásuvkové - teleskopické

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.

Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.

Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.

  • Vzhledem k použitým materiálům a odkrytým částem ložiska kuličková jsou tyto výsuvy primárně určeny pro vnitřní, čisté aplikace, jako jsou skříňky, průmyslové skladovací systémy a automobilové aplikace.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, Ocel černěná, Ocel válcovaná za studena Produktová řada: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 72
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Slide length sl Slide travel tr Materiál Load/pair max. kg Koupit
163,3388 Kč - 233,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0
500.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
231,3967 Kč - 330,7107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0
700.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
686,376 Kč - 980,5372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
425.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
280,8016 Kč - 401,2893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.8
304.8
Ocel válcovaná za studena
60.0
506,4008 Kč - 723,4298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
558.8
558.8
Ocel válcovaná za studena
60.0
1 582,9752 Kč - 2 261,5372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
508.0
508.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
1 097,2438 Kč - 1 567,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0
512.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
1 268,3967 Kč - 1 811,8512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
406.0
406.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
2 067,9504 Kč - 2 954,2149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.0
660.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
494,3016 Kč - 706,0372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0
475.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
706,5413 Kč - 1 009,2727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
650.0
674.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
757,2066 Kč - 1 081,8678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0
720.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
  • z/ze 4
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 500.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755584

Cenové rozmezí
233,4132 Kč - 163,3388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    500.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    192.0
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 700.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755621

Cenové rozmezí
330,7107 Kč - 231,3967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    700.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    288.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 425.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755379

Cenové rozmezí
980,5372 Kč - 686,376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    425.0
  • c
    128.0
  • e
    256.0
  • f
    128.0
Výsuvy - vodicí lišty 304.8 304.8 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755447

Cenové rozmezí
401,2893 Kč - 280,8016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    304.8
  • Slide travel tr
    304.8
  • g
    96.0
  • h
    128.0
  • Load/pair max. kg
    60.0
Výsuvy - vodicí lišty 558.8 558.8 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755492

Cenové rozmezí
723,4298 Kč - 506,4008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    558.8
  • Slide travel tr
    558.8
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Výsuvy - vodicí lišty 508.0 508.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755300

Cenové rozmezí
2 261,5372 Kč - 1 582,9752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    296.0
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 512.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755935

Cenové rozmezí
1 567,3471 Kč - 1 097,2438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    512.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    320.0
Výsuvy - vodicí lišty 406.0 406.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755287

Cenové rozmezí
1 811,8512 Kč - 1 268,3967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    406.0
  • Slide travel tr
    406.0
  • a
    127.0
  • g
    255.0
  • h
    280.0
Výsuvy - vodicí lišty 660.0 660.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755331

Cenové rozmezí
2 954,2149 Kč - 2 067,9504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    660.0
  • Slide travel tr
    660.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    449.0
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 475.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755386

Cenové rozmezí
706,0372 Kč - 494,3016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    475.0
  • c
    160.0
  • e
    320.0
  • f
    160.0
Výsuvy - vodicí lišty 650.0 674.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755423

Cenové rozmezí
1 009,2727 Kč - 706,5413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    674.0
  • c
    256.0
  • e
    512.0
  • f
    256.0
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 720.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755430

Cenové rozmezí
1 081,8678 Kč - 757,2066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    720.0
  • c
    288.0
  • e
    576.0
  • f
    288.0