Menu Vyhledávání

Výsuvy - vodicí lišty 711.0 711.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Nové objednací číslo:

20755348

Staré objednací číslo:

20755348

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 3 327,0207 Kč
20 - 49 2 994,2934 Kč
50 - 99 2 661,5661 Kč
100 + 2 328,8388 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 327,02 Kč

1 x 3 327,0207 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Slide length sl 711.0
Slide travel tr 711.0
a 127.0
b 190.0
f 500.0
g 560.0
h 585.0
j 604.0
k 623.0
q 609.0
R 666.0
s 685.0
Load/pair max. kg 200.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás