Menu Vyhledávání

Výsuvy zásuvkové - teleskopické

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.

Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.

Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.

  • Vzhledem k použitým materiálům a odkrytým částem ložiska kuličková jsou tyto výsuvy primárně určeny pro vnitřní, čisté aplikace, jako jsou skříňky, průmyslové skladovací systémy a automobilové aplikace.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, Ocel černěná, Ocel válcovaná za studena Produktová řada: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 72
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Slide length sl Slide travel tr Materiál Load/pair max. kg Koupit
392,4669 Kč - 560,595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0
375.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
382,8884 Kč - 546,9835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0
328.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
715,8678 Kč - 1 022,6322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
610.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
880,719 Kč - 1 258,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
412.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
1 438,7934 Kč - 2 055,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0
705.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
759,4752 Kč - 1 084,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
508.0
508.0
Ocel válcovaná za studena
60.0
562,6116 Kč - 803,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
711.2
711.2
Ocel válcovaná za studena
60.0
108,6405 Kč - 155,2727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0
350.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
139,6446 Kč - 199,3843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
400.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
686,376 Kč - 980,5372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
425.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
280,8016 Kč - 401,2893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.8
304.8
Ocel válcovaná za studena
60.0
231,3967 Kč - 330,7107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0
700.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
792,7479 Kč - 1 132,5331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
254.0
254.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
950,7934 Kč - 1 358,3843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.0
304.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
2 328,8388 Kč - 3 327,0207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
711.0
711.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
118,4711 Kč - 169,1364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
406.0
Ocel válcovaná za studena
30.0
337,5165 Kč - 482,2025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0
500.0
Ocel válcovaná za studena
60.0
75,6198 Kč - 107,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
400.0
Ocel černěná
20.0
1 428,9628 Kč - 2 041,2314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
457.0
457.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
1 741,2727 Kč - 2 487,6405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
558.0
558.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
  • z/ze 4
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 375.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755362

Cenové rozmezí
560,595 Kč - 392,4669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    375.0
  • e
    224.0
  • h
    224.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 328.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755355

Cenové rozmezí
546,9835 Kč - 382,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    328.0
  • e
    160.0
  • h
    160.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Výsuvy - vodicí lišty 600.0 610.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755416

Cenové rozmezí
1 022,6322 Kč - 715,8678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    610.0
  • c
    256.0
  • e
    480.0
  • f
    256.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 412.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755911

Cenové rozmezí
1 258,314 Kč - 880,719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    412.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 705.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755966

Cenové rozmezí
2 055,3471 Kč - 1 438,7934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    705.0
  • c
    320.0
  • d
    514.0
  • e
    630.0
Výsuvy - vodicí lišty 508.0 508.0 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755485

Cenové rozmezí
1 084,8926 Kč - 759,4752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Výsuvy - vodicí lišty 711.2 711.2 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755522

Cenové rozmezí
803,5868 Kč - 562,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    711.2
  • Slide travel tr
    711.2
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 350.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755553

Cenové rozmezí
155,2727 Kč - 108,6405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    128.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 400.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755560

Cenové rozmezí
199,3843 Kč - 139,6446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    128.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 425.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755379

Cenové rozmezí
980,5372 Kč - 686,376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    425.0
  • c
    128.0
  • e
    256.0
  • f
    128.0
Výsuvy - vodicí lišty 304.8 304.8 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755447

Cenové rozmezí
401,2893 Kč - 280,8016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    304.8
  • Slide travel tr
    304.8
  • g
    96.0
  • h
    128.0
  • Load/pair max. kg
    60.0
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 700.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755621

Cenové rozmezí
330,7107 Kč - 231,3967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    700.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    288.0
Výsuvy - vodicí lišty 254.0 254.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755256

Cenové rozmezí
1 132,5331 Kč - 792,7479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    254.0
  • Slide travel tr
    254.0
  • g
    103.0
  • h
    128.0
  • j
    147.0
Výsuvy - vodicí lišty 304.0 304.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755263

Cenové rozmezí
1 358,3843 Kč - 950,7934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    304.0
  • Slide travel tr
    304.0
  • g
    153.0
  • h
    179.0
  • j
    198.0
Výsuvy - vodicí lišty 711.0 711.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755348

Cenové rozmezí
3 327,0207 Kč - 2 328,8388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    711.0
  • Slide travel tr
    711.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    500.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 406.0 30.0 Ocel válcovaná za studena

20755669

Cenové rozmezí
169,1364 Kč - 118,4711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    406.0
  • c
    128.0
  • c1
    320.0
  • d
    150.0
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 500.0 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755744

Cenové rozmezí
482,2025 Kč - 337,5165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    500.0
  • c
    160.0
  • d
    120.0
  • e
    160.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 400.0 20.0 Ocel černěná

20755799

Cenové rozmezí
107,8843 Kč - 75,6198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    800.0
  • c
    185.0
  • e
    171.0
Výsuvy - vodicí lišty 457.0 457.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755294

Cenové rozmezí
2 041,2314 Kč - 1 428,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    457.0
  • Slide travel tr
    457.0
  • a
    127.0
  • f
    246.0
  • g
    306.0
Výsuvy - vodicí lišty 558.0 558.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755317

Cenové rozmezí
2 487,6405 Kč - 1 741,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    558.0
  • Slide travel tr
    558.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    347.0