20755317
20755317
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 2 487,6405 Kč |
| 20 - 49 | 2 238,8512 Kč |
| 50 - 99 | 1 990,062 Kč |
| 100 + | 1 741,2727 Kč |
| Slide length sl | 558.0 |
|---|---|
| Slide travel tr | 558.0 |
| a | 127.0 |
| b | 190.0 |
| f | 347.0 |
| g | 407.0 |
| h | 433.0 |
| j | 452.0 |
| k | 471.00 |
| q | 457.0 |
| R | 514.0 |
| s | 533.0 |
| Load/pair max. kg | 200.0 |