Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,6344 Kč - 317,724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
100.0
|
||
| 409,6714 Kč - 682,8659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
450.0
|
||
| 4 762,0088 Kč - 5 291,0674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
5250.0
|
||
| 5 190,9362 Kč - 5 767,6534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
5800.0
|
||
| 250,0873 Kč - 416,8924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
250.0
|
||
| 5 149,0544 Kč - 5 721,1983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
5750.0
|
||
| 7 254,4573 Kč - 8 060,5616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3400.0
|
||
| 7 356,9955 Kč - 8 174,4127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3450.0
|
||
| 7 968,8549 Kč - 8 854,1495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3750.0
|
||
| 8 070,671 Kč - 8 967,2785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3800.0
|
||
| 5 725,7716 Kč - 6 361,9417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2650.0
|
||
| 5 930,1259 Kč - 6 588,9218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2750.0
|
||
| 6 031,7013 Kč - 6 701,8101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2800.0
|
||
| 6 133,5174 Kč - 6 814,9391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2850.0
|
||
| 675,6449 Kč - 1 126,2353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
450.0
|
||
| 1 941,4862 Kč - 3 235,9708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1300.0
|
||
| 2 281,1139 Kč - 3 801,8565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1550.0
|
||
| 1 873,8495 Kč - 3 123,0825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1250.0
|
||
| 4 134,9853 Kč - 4 594,4816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1900.0
|
||
| 4 910,5207 Kč - 5 456,1876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2250.0