Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
749,2991 Kč - 1 248,7516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1250.0
859,5397 Kč - 1 432,6464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1550.0
566,3671 Kč - 944,0254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
650.0
2 339,1226 Kč - 3 898,3772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
5450.0
2 137,8974 Kč - 3 563,0821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4900.0
1 904,6591 Kč - 3 174,5923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4250.0
2 091,2016 Kč - 3 485,336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4750.0
2 436,6061 Kč - 4 060,8497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
5700.0
1 953,0398 Kč - 3 255,2268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4400.0
2 495,0962 Kč - 4 158,3332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
5850.0
2 176,8908 Kč - 3 628,3118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
5000.0
2 534,0896 Kč - 4 223,3222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
5950.0
2 417,3501 Kč - 4 029,0773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
5650.0
881,2027 Kč - 1 468,5107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
1050.0
2 031,7487 Kč - 3 386,1676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4600.0
2 378,8381 Kč - 3 964,5697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
5550.0
1 972,2958 Kč - 3 287,2399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4450.0
2 156,9127 Kč - 3 594,8545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4950.0
1 933,0617 Kč - 3 221,7695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4350.0
2 314,0898 Kč - 3 856,7361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
5350.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 5.0 1250.0 0.4 ocel

20337162

Cenové rozmezí
1 248,7516 Kč - 749,2991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.200
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1550.0 0.4 ocel

20337223

Cenové rozmezí
1 432,6464 Kč - 859,5397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.248
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 650.0 1.5 ocel

20338138

Cenové rozmezí
944,0254 Kč - 566,3671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    3.608
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 5450.0 0.4 ocel

20338008

Cenové rozmezí
3 898,3772 Kč - 2 339,1226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.872
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 4900.0 0.4 ocel

20337896

Cenové rozmezí
3 563,0821 Kč - 2 137,8974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.784
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 4250.0 0.4 ocel

20337766

Cenové rozmezí
3 174,5923 Kč - 1 904,6591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.680
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 4750.0 0.4 ocel

20337865

Cenové rozmezí
3 485,336 Kč - 2 091,2016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.760
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 5700.0 0.4 ocel

20338053

Cenové rozmezí
4 060,8497 Kč - 2 436,6061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.912
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 4400.0 0.4 ocel

20337797

Cenové rozmezí
3 255,2268 Kč - 1 953,0398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.704
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 5850.0 0.4 ocel

20338084

Cenové rozmezí
4 158,3332 Kč - 2 495,0962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.936
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 5000.0 0.4 ocel

20337919

Cenové rozmezí
3 628,3118 Kč - 2 176,8908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.800
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 5950.0 0.4 ocel

20338107

Cenové rozmezí
4 223,3222 Kč - 2 534,0896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.952
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 5650.0 0.4 ocel

20338046

Cenové rozmezí
4 029,0773 Kč - 2 417,3501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.904
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 1050.0 0.9 ocel

20338145

Cenové rozmezí
1 468,5107 Kč - 881,2027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    4.043
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 4600.0 0.4 ocel

20337834

Cenové rozmezí
3 386,1676 Kč - 2 031,7487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.736
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 5550.0 0.4 ocel

20338022

Cenové rozmezí
3 964,5697 Kč - 2 378,8381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.888
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 4450.0 0.4 ocel

20337803

Cenové rozmezí
3 287,2399 Kč - 1 972,2958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.715
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 4950.0 0.4 ocel

20337902

Cenové rozmezí
3 594,8545 Kč - 2 156,9127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.792
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 4350.0 0.4 ocel

20337780

Cenové rozmezí
3 221,7695 Kč - 1 933,0617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.696
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 5350.0 0.4 ocel

20337988

Cenové rozmezí
3 856,7361 Kč - 2 314,0898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.856
  • Materiál
    ocel