Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 30.0 450.0 1.5 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 30 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20281298

Staré objednací číslo:

20281298

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 682,8659 Kč
10 - 19 614,5071 Kč
20 - 39 580,3277 Kč
40 - 49 512,2096 Kč
50 - 99 478,0302 Kč
100 + 409,6714 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

682,87 Kč

1 x 682,8659 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 30.0
l1 450.0
Depth of hardness min 1.5
Hmotnost (kg) 2.498
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás