Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248,8838 Kč - 414,7261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
200.0
|
||
| 6 544,1516 Kč - 7 271,3063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5400.0
|
||
| 2 423,849 Kč - 3 231,8789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
1650.0
|
||
| 815,4916 Kč - 1 358,9922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
700.0
|
||
| 1 755,6658 Kč - 2 340,8075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
1150.0
|
||
| 2 557,6782 Kč - 3 410,2376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
1750.0
|
||
| 5 215,7283 Kč - 5 795,3339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3050.0
|
||
| 4 814,2407 Kč - 5 349,0761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2800.0
|
||
| 8 182,8372 Kč - 9 091,9611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4900.0
|
||
| 5 776,5593 Kč - 6 418,5062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3400.0
|
||
| 9 947,4089 Kč - 11 052,7033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
6000.0
|
||
| 9 305,7027 Kč - 10 339,7499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5600.0
|
||
| 8 744,8717 Kč - 9 716,5776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5250.0
|
||
| 6 017,9814 Kč - 6 686,646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3550.0
|
||
| 8 664,2372 Kč - 9 626,7965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5200.0
|
||
| 8 503,6903 Kč - 9 448,4378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5100.0
|
||
| 7 862,2248 Kč - 8 735,7251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4700.0
|
||
| 7 380,8248 Kč - 8 200,8897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4400.0
|
||
| 8 022,2903 Kč - 8 913,6024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4800.0
|
||
| 6 980,30 Kč - 7 755,8354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4150.0